Perforateur sans fil TE 60-A36
New productArticle #r8377057
Perforateur-burineur SDS Max 36 V avec systèmes anti-torsion (ATC) et de réduction active des vibrations (AVR) pour forage et burinage intensifs dans le béton
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 8.1 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 18 - 40 mm
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 40 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque la mèche se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Moteur sans charbon pour des performances élevées et une efficacité supérieure du système
- Haute polyvalence pour une large gamme d'applications de forage et de burinage
- Le système optionnel de récupération de la poussière DRS-Y collecte jusqu'à 95 % de la poussière
Applications
- Perçage de trous d'ancrage et traversants dans le béton et la maçonnerie (diamètres recommandés : 18 à 80 mm)
- Travaux de démolition semi-intensifs
- Carottage dans la maçonnerie et le béton avec les couronnes TE-Y BK jusqu'à 122 mm de diamètre
- Carottage dans la maçonnerie avec l'adaptateur DD-TE-Y-DR en option et les couronnes DD-Y PCM jusqu'à 122 mm de diamètre
- Perçage de trous d'ancrage et traversants dans le béton et la maçonnerie (plage de diamètres recommandée : 5/8" à 3-1/8")
![](/medias/sys_master/images/h27/h66/10048692879390.jpg)