Scie sauteuse sans fil SJT 6-22
New product Commander Découvrir les avantagesArticle #r13250329
Scie sauteuse sans fil puissante à pommeau de guidage, dotée d'une durée de fonctionnement supérieure pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
- Poids total du corps: 2.1 kg
- Matériau support: Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
- Longueur de la course: 28 mm
Nos clients ont également recherché pendulaire, SJT6, scie sauteuse 22v, SJT ou Scie sauteuse
- Performance sans fil et sans compromis – les batteries Nuron à puissance élevée offrent une vitesse de découpe suffisante et une durée de fonctionnement supérieure qui vous permettront de dire adieu à vos scies sauteuses filaires et ce, même pour la découpe de matériaux plus durs ou plus épais
- Meilleure maniabilité – grâce à son poids réduit et à son pommeau de guidage, cette scie sauteuse sans fil s'avère plus facile et confortable à guider par-dessus ou par-dessous votre pièce
- Chantiers plus sûrs – le frein de disque rapide, la réduction active des vibrations (AVR) et les accessoires de récupération de poussière en option contribuent à la sécurisation de l’utilisation des scies sauteuses
- Découpes plus faciles et plus précises – une lampe de travail à LED et un souffleur de poussière vous aident à garder une bonne visibilité de la ligne de découpe, tandis que le patin intégré minimise la traînée contre la pièce
- Plateforme de batteries Nuron – scies sauteuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
- Découpe et ajustement d'une grande variété de matériaux sur les chantiers de construction ou dans les ateliers de fabrication
- Découpe de bois, composites et panneaux sandwich (épaisseur max. de 150 mm)
- Découpe de tôle (épaisseur max. de 10 mm)
- Découpe tuyaux en métal ou en plastique
- Découpes en biseau (0 à 45°)
Données techniques

Scies sauteuses
Plus de contrôle et de stabilité avec nos scies sauteuses sans fil ou filaires
La scie sauteuse est un outil incontournable pour les professionnels du bâtiment.
Appréciée pour sa légèreté et son ergonomie, la scie sauteuse est principalement utilisée pour la découpe de panneaux en bois, de planches, ou de matériaux composites. Découvrez nos modèles de scies sauteuses professionnelles conçues pour simplifier le travail au quotidien.
Puissance
La puissance de l’appareil peut varier entre 350 et 850 watts (W). On considère généralement que les modèles fonctionnant à 350 watts disposent d’un petit rendement et d’une petite profondeur de coupe, alors que les modèles à 850 W peuvent couper jusqu’à 100 mm dans du bois, 30 mm dans de l’aluminium et 10 mm dans de l’acier.
Variateur de vitesse
Le variateur de vitesse permet de stabiliser la vitesse de coupe. Une vitesse lente permet de travailler des matériaux plus fragiles - carrelage mural, verre ou céramique - avec précision.
- Vitesse lente : de 500 à 1000 courses min pour la découpe de céramique, de carrelage ou de verre
- Vitesse moyenne : de 1500 à 2000 courses/min pour le plastique et les métaux non ferreux
- Vitesse rapide : de 2000 à 3000 courses/min pour la découpe de bois
Compatibilité avec un système d’aspiration
Pour des questions de confort de travail et de protection de la santé - la poussière en général et la poussière de bois en particulier représentant un danger potentiel pour la santé - il est important de pouvoir coupler un système d’aspiration à votre scie. Il doit être efficace et ne pas être un obstacle à la manœuvrabilité de l’outil.
Le mouvement pendulaire
Il a pour fonction de faire osciller la lame vers l’avant lorsqu’elle monte et vers l’arrière lorsqu’elle descend. Cela permet d’améliorer la qualité de la coupe et la durée de vie la lame.
Filaire ou sans fil
Votre accès ou non à l’électricité ainsi que l’autonomie nécessaire pour accomplir votre travail va être déterminant pour arbitrer entre filaire et sans fil.
Pour un modèle sans fil, il est essentiel que votre outil dispose d’une grande autonomie afin de vous permettre de travailler le plus longtemps possible sans devoir en recharger la batterie.

Lames pour scie sauteuse
Découvrez nos 76 modèles de lames pour les coupes arrondies et les coupes rapides, dans le bois, le métal, le plastique, l’aluminium.
En savoir plus sur nos lames pour scie sauteuse
Travaillez sans poussière
Travaillez à la fois sans fil et sans poussière avec le nouveau système d’aspiration autonome pour vos découpes de cloisons sèches, de bois, de contreplaqué ou d’autres matériaux.
Commander le récupérateur de poussièreNos services

Gestion de vos équipements
Hilti ON!Track assure la gestion de vos équipements professionnels - de la boite de disques à la pelle 30T. Pour vous cela signifie : une plus grande traçabilité de votre matériel, un inventaire rapide et une optimisation de vos stocks.
Vous gagnez en transparence, responsabilisez vos collaborateurs et augmentez votre productivité !
En savoir plus sur ON!Track
Gestion de votre parc machines
Avec le Fleet Management, nous gérons votre parc machine, vous vous concentrez sur votre activité.
Nous mettons à votre disposition de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée adaptée à vos besoins (24 à 60 mois).
Toutes vos réparations sont gratuites et vos outils protégés contre le vol.
En savoir plus sur Fleet Management
Service de réparation d'outils
Nos outils électroportatifs sont conçus pour durer. Si toutefois une anomalie se produisait, vos outils sont réparés dans les plus brefs délais.
De plus, vous bénéficiez à l’achat de votre outil d’une garantie de 2 ans couvrant l’outil et les pièces d’usure.
En savoir plus sur le SAV Hilti