Scie circulaire sans fil SC 30WR-22
New productArticle #r13250366
Scie circulaire sans fil avec une très large plage de profondeurs de découpe pour des coupes précises jusqu’à une profondeur de 70 mm│2-5/8" (plateforme de batteries Nuron)
- Profondeur de coupe max.: 70 mm
- Diamètre de la lame: 190 mm
- Matériau support: Bois
Nos clients ont également recherché scie ciculaire, SC30, scie circulaire bois, SC ou scie circulaire sans fil
- Vitesse de découpe triplée – nouveau moteur à induction permettant une découpe plus rapide que n’importe laquelle des scies circulaires sans fil Hilti précédentes
- Durée de fonctionnement doublée par charge – technologie des batteries Nuron et moteur sans charbon fournissant notre plus long temps de travail à ce jour
- Profondeur de découpe maximale – découpez trois planches de contreplaqué de 22 mm en une seule fois
- Découpe presque sans poussière – comprend une connexion rotative pour raccorder la scie circulaire sans fil à un aspirateur
- Conception pour une utilisation plus précise et confortable – poignées ergonomiques, lumière LED pour une bonne visibilité de la ligne de découpe et compatibilité du rail de guidage pour vous permettre d'effectuer des découpes précises plus rapidement et plus facilement
- Découpes droites et précises jusqu'à 70 mm de profondeur
- Découpes en biseau à 45° dans des matériaux jusqu'à 51 mm ou à 50° jusqu'à 45 mm de profondeur
- Découpe de panneaux de bois et à base de bois – tels que les panneaux de coffrage, contreplaqué, planches, OSB et lattes
- Ajustement de panneaux de finition intérieure – tels que les panneaux de cloison sèche et sandwich
- Découpe de bois massif – y compris le bois de production, les bois durs, les lattes et le bois de charpente traité sous pression