Scie à ruban portative SB 4-22
New productArticle #r13250376
Scie à ruban portative sans fil avec lame 14/18 TPI pour des coupes précises, avec peu de bruit et peu d'étincelles dans le métal et une profondeur de découpe jusqu’à 63,5 mm│2-1/2” (plateforme de batteries Nuron)
- Matériau support: Métal, Acier inoxydable
- Capacité de coupe maximale: 64 mm
- Équivalent CO2 (KG): 24.64
Nos clients ont également recherché scie à ruban portative, SB4, scie à ruban sans fil, SB 4 ou scie a ruban
- Taille compacte – scie à ruban portative sans fil et facile à manœuvrer, dotée d'une lampe à LED pour des coupes rapides et précises, même dans les espaces restreints
- Poids réduit – seulement 3,9 kg ( batterie B 22-85 Nuron incluse) pour améliorer le confort et la sécurité, en particulier lors des découpes au plafond
- Découpe presque partout – pratiquement sans étincelles, débris ni bruit, les scies à ruban portatives constituent une solution plus sûre pour les découpes dans des bâtiments occupés ou d’autres environnements sensibles
- Système de découpe polyvalent – découpez presque tous les tuyaux en plastique, entretoises, tiges filetées ou conduits en métal grâce à la grande variété de lames Hilti de haute qualité et faciles à changer
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
- Découpe d'entretoises, tuyaux et tiges filetées métalliques (profondeur de découpe max. de 63,5 mm)
- Coupe de tuyaux en plastique
- Coupe de tuyaux EMT 1" et 2"
- Découpe de rails de supportage MQ 1-5/8”
- Découpe d'entretoises, tuyaux et tiges filetées métalliques (profondeur de découpe max. de 2-1/2”)