Outil de découpe SCO 6-22
New productArticle #r13250377
Outil de découpe pour cloison sèche, sans charbon et sans fil pour des découpes rapides, propres et précises dans des planches et des tôles fines (plateforme de batteries Nuron)
- Poids total du corps: 1.4 kg
- Matériau support: Cloison sèche
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A: 79 dB (A)
Nos clients ont également recherché SCO 22V, SCO6, Outil de découpe plaquiste, SCO ou Outil de découpe de cloison
- Conçu pour durer – nouvelle gestion des flux d’air pour maintenir la poussière générée par la cloison sèche à distance de la coque de l’outil, ce qui permet de prolonger la durée de vie de vos outils de découpe
- Performances sans fil exceptionnelles – les batteries Nuron révolutionnaires associées au moteur sans charbon offrent une vitesse de découpe exceptionnelle à travers les découpes de deux couches de cloison sèche de 16 mm, de panneaux résistant aux impacts ou un panneau à base de ciment
- Découpe plus sûre – interrupteur de type homme-mort et connecteur pour aspirateur en option pour une découpe presque sans poussière
- Précision de découpe – la lampe à LED améliore la visibilité de la ligne de découpe, tandis qu’une jauge de profondeur facilite le guidage précis de l’outil de découpe sur la cloison sèche ou la pièce en métal
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux embouts économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
- Découpes précises dans les cloisons sèches pour boîtiers de sortie, les lampes, les sprinklers, les passages de CVC, etc.
- Découpe d'ouvertures dans les cloisons sèches pour les portes et fenêtres
- Coupe plongeante dans les métaux fins, tels que les goujons en acier ou les installations de CVC
- Découpe de matériaux denses, tels que le revêtement extérieur Sure-Board®, les panneaux résistant aux impacts ou les panneaux de ciment