Scie à onglets sans fil SM 60-22
New productArticle #r20607199
Scie à onglets composée coulissante à double biseau avec une capacité de coupe transversale jusqu’à 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (Plateforme de batteries Nuron)
- Diamètre de la lame: 305 mm
- Matériau support: Bois, Plastique
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 4300 tr/min
Nos clients ont également recherché scie coupe angulaire, SM 60, scie à onglet sans fil, SM60 ou scie à onglet
- Précision de découpe – mitre (≤ 60° à droite, ≤ 52° à gauche) et le biseau (jusqu’à 48°) s’ajuste dans les deux directions pour des coupes lisses et des coupes droites et précises tout au long de la durée de vie de la scie
- Vitesse variable : 6 vitesses (2000-4300 RPM) vous permettent d’assortir la vitesse du disque avec le matériau pour optimiser la qualité de découpe, la performance et la durée de vie de la batterie lorsqu'elle est associée à nos lames
- Ergonomique et efficace – le rail coulissant vers l'avant permet d’économiser de l’espace tandis que les ajustements de biseau orientés vers l'avant aident à rationaliser votre flux de travail
- Ligne d'ombre LED intégrée – alignez votre pièce pour des coupes plus rapides et plus précises, même dans des conditions peu lumineuses
- Plus sûr et plus propre – frein de disque rapide et élimination efficace de la poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre
- Découpes bois commerciales, en série particulièrement précises, dans les poutres, les éléments structurels et les supports temporaires
- Coupes propres pour le coffrage en béton tels que les murs inclinés et le béton architectural
- Coupes en biseau et en onglet pour travaux de coffret, travaux de moulure et boiseries intérieures tels que des armoires, des moulures et des ornements
- Découpe d’aluminium sur site pour les applications sur l’enveloppe du bâtiment
- Coupes droites dans le PVC, l’ABS, l’aluminium et la gaine pour des raccords à ras dans les installations de plomberie et électriques

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires