Scie circulaire sans fil SC 70W-A22
New productArticle #r2937785
Scie circulaire 22 V sans fil pour les coupes droites jusqu'à 70 mm de profondeur
- Profondeur de coupe max.: 70 mm
- Diamètre de la lame: 190 mm
- Matériau support: Bois, Panneau sandwich
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Scie circulaire sur batterie, polyvalente avec un moteur sans charbon pratiquement sans maintenance et une profondeur de coupe accrue de 70 mm
- Arrêt très rapide de la lame (0,5 s) pour la sécurité de l'opérateur
- Compatible avec les aspirateurs Hilti avec système d'aspiration de poussière
- Entièrement compatible avec le rail de guidage – cette scie circulaire portative permet une coupe précise à des angles de 45 et 90 degrés.
- Arrêt instantané de la lame (0,5 seconde)
Applications
- Coupes longitudinales et transversales avec une profondeur de coupe jusqu'à 70 mm
- Coupes en biseau et en onglet, avec ou sans rail de guidage
- Construction générale : découpe de panneaux de coffrage, de contreplaqué, d’aggloméré, de plastique, de chevrons et de lattes
- Finitions intérieures : découpe de cloisons sèches, de panneaux de ciment, de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et haute (HDF)
- Installations électriques : coupe de murs horizontaux
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)