Scie circulaire SC 55W
New productArticle #r2937786
Scie circulaire avec une profondeur de coupe maximale de 55 mm
- Profondeur de coupe max.: 55 mm
- Plage des diamètres de lames: 160 - 165 mm
- Profondeur de coupe à 45 degrés: 41 mm
Partager
Nos clients ont également recherché scie circulaire filaire, Scie ciculaire avec frein ou Scie circulaire bois
Caractéristiques
- Scie très robuste à vitesse de coupe élevée pour un sciage intensif
- Présélection de l'angle de coupe à 22,5, 45 ou 50 degrés
- Pour des coupes longitudinales et transversales jusqu'à 55 mm de profondeur. Compatible avec les rails de guidage et aspirateurs Hilti
- Compatible avec le rail de guidage - angles à 45 et 90 degrés
- Arrêt rapide de la lame
Applications
- Coupes longitudinales et transversales jusqu'à 55 mm de profondeur
- Coupes en biseau et en onglet, avec ou sans rail de guidage
- Construction générale : découpe de panneaux de coffrage, de contreplaqués, d’agglomérés, de plastiques et de lattes
- Second-œuvre : découpe de plaques de plâtre (placoplâtre), de panneaux de ciment, de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et haute (HDF)
- Électricité : découpes de cloisons à l'horizontale, étagères de câbles

Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage