Scie circulaire sans fil SCW 22-A
New productArticle #r4824
Scie circulaire sans fil 22 V avec rapport poids-puissance optimisé et une profondeur de coupe maximale de 57 mm
- Profondeur de coupe max.: 57 mm
- Diamètre de la lame: 165 mm
- Matériau support: Bois, Panneau sandwich
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compacte et mobile - pour vos travaux de découpe sur le chantier
- Arrêt rapide de la lame et aspiration de la poussière pour une sécurité maximale
- Son poids léger permet à l'outil d'être plus polyvalent et moins fatigant à utiliser quelle que soit la position
- Convient aux rails de guidage Hilti
- Raccord d'aspiration des poussières
Applications
- Construction générale - découpe de panneaux de coffrage, d'OSB, de contreplaqué, d’aggloméré, de plastique, de chevrons et de voliges
- Finitions intérieures - découpe de cloisons sèches, de panneaux de ciment, de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et haute (HDF)
- Découpe de panneaux de coffrage, planches, bastaings, OSB, aggloméré, contreplaqué et plastiques
- Ébavurage et mise à dimension de bois et matériaux stratifiés
- Coupes longitudinales, plongeantes et en biais
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite