Scie circulaire sans fil SCM 22-A pour métal
New productArticle #r4891
Scie circulaire sans fil pour le métal pour les coupes à froid rapides et précises dans les tôles, panneaux, tubes et profilés
- Profondeur de coupe max.: 57 mm
- Diamètre de la lame: 165 mm
- Matériau support: Métal, Panneau sandwich
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Scie circulaire compacte et à découpe à froid pour les tâches nécessitant une vitesse et une précision supérieures à celles fournies par une scie à métaux
- Chantiers plus sûrs et plus propres – collecteur de copeaux, frein électrique et réduction des étincelles avec la découpe à froid pour minimiser les risques liés à l'utilisation de la scie circulaire sur vos chantiers
- Plus de précision, moins de gaspillage – lumière LED intégrée dans le carter et offrant une vue sans ombre de votre ligne de coupe
- Utilisation plus confortable – un poids de moins de 4 kg rend la scie pour métal plus polyvalente et moins fatigante à utiliser quelle que soit la position
- Optimisez votre activité – à associer avec des lames X-Cut Hilti ou des lames en acier axées sur la productivité pour réduire votre coût par coupe
Applications
- Coupes rapides et précises dans le métal jusqu'à 57 mm
- Découpe de rails, tuyaux, conduits et profilés
- Découpe d'ouvertures dans la tôle pour l'installation de climatisation et de chauffage
- Découpe de panneaux sandwich, grilles et tôles ondulées
- Découpe corrective et ébarbage de tôles
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires