Outil de découpe sans fil SCO 6-A22
New productArticle #r5212951
Outil de découpe sans fil 22 V avec moteur sans charbon
- Matériau support: Cloison sèche
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 30000 tr/min
- Tension nominale: 21.6 V
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Moteur sans charbon - dure jusqu'à trois fois plus longtemps tout en offrant une performance de coupe similaire à celle d'un outil filaire
- Gestion optimale de la circulation d'air pour guider la poussière hors du visage de l'utilisateur et du moteur
- Compatible avec toutes les batteries 22 V Hilti (adaptateur requis pour l'utilisation de batteries Nuron, vendu séparément)
- Vitesse de rotation constante pour une coupe lisse
- Interrupteur à palette commandé d'une seule main et frein rapide pour une sécurité supplémentaire et pour la vitesse d'opération
Applications
- Toutes les découpes de base de cloisons sèches
- Coupes rapides et sous contrôle autour des coffrets de prises, des éclairages encastrés, etc.
- Coupe rapide de longues ouvertures dans les cloisons sèches, pour portes et fenêtres
- Fonction plongeante dans le métal mince : climatisation, planches de sécurité, poteaux en acier, etc.
- Coupe dans des matériaux denses tels que les plaques de plâtre résistant aux coups, les panneaux de ciment
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge