Scie sauteuse orbitale SJD 6 avec poignée en D
New productArticle #r5212956
Scie sauteuse orbitale 850 W avec poignée supérieure, conçue pour rendre les travaux de coupe incurvée difficiles plus rapides et plus confortables
- Puissance nominale: 850 W
- Poignée: Poignée supérieure en D
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.4 kg
Nos clients ont également recherché pendulaire, filaire, sauteuse, orbital ou Scie sauteuse
- Meilleure ergonomie grâce à la grande taille de sa plaque de base - cette scie sauteuse à poignée en D est plus légère et plus compacte afin d'améliorer votre maniabilité, votre stabilité et votre précision de coupe.
- Moteur 850 W - il vous offre la puissance de coupe dont vous avez besoin pour des coupes dans des matériaux durs et dans le métal
- Changement de la lame sans clé - le temps consacré au remplacement de la lame de scie sauteuse est réduit au minimum
- Sciage pratiquement sans poussière - cette scie sauteuse est équipée d'un souffleur de poussière et d'un adaptateur d’aspiration, votre ligne de coupe reste ainsi parfaitement visible
- Cadran de vitesse et course pendulaire réglable - l’opérateur a une maîtrise totale de la vitesse à laquelle la scie sauteuse orbitale coupe et de la perfection que le résultat final doit atteindre
- Taille et coupe de bois et de plaques de plâtre à la taille voulue avec un minimum de sciure en suspension dans l'air lors de l'utilisation d'un récupérateur de poussière DRS
- Finitions intérieures - en particulier, sciage de cloison sèche ou d'habillage intérieur en bois (coupes horizontales ou verticales)
- Coupe de planches de bois d'une épaisseur jusqu'à 150 mm
- Coupe de tôles jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Coupe de carrelage et de tuyaux en plastique

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent