Scie à ruban sans fil SB 4-A22
New productArticle #r5962279
Scie à ruban sans fil 22 V avec éclairage à LED et une profondeur de coupe maximale de 63,5 mm (2 1/2")
- Matériau support: Métal, Acier inoxydable
- Dimensions de la lame (LxWxH): 733 x 12.7 x 0.5 mm
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A: 73 dB (A)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Design compact pour un accès facile dans les espaces exigus
- Coupe occasionnant peu de bruit et peu de débris
- Conçu pour une coupe précise
- Boîtier renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
- Lumières LED intégrées offrant un éclairage sans ombre de la zone de coupe
Applications
- Coupe de rails de montage et de tuyaux métalliques avec peu de d’étincelles et de bruit
- Coupe de tuyaux en plastique
- Coupe de tiges filetées
- Coupe de tuyaux EMT 1" et 2"
- Coupe de rails MQ 5/8"
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite