Scie sabre SR 30
New productArticle #r8627548
Scie sabre conçue pour les démolitions en série pour charges extrêmement lourdes et pour la coupe à dimension avec un niveau de vibration minimal et une ergonomie avancée
- Matériau support: Métal, Bois, Minéraux
- Longueur de la course: 32 mm
- Cadence de coupe: 2650 coups / minute
Partager
Nos clients ont également recherché scie sabre demolition, scie egoine electrique, scie decoupe demolition ou scie sabre filaire
Caractéristiques
- Scie sabre extrêmement puissante conçue pour vos travaux démolition les plus difficiles, y compris l’acier de construction et la maçonnerie
- Grande ergonomie avec une réduction active des vibrations pour une prise solide à deux mains afin de découper en douceur le métal, le bois et les matériaux de construction
- Nouveau système d'attache de la lame sans clé pour un remplacement de lame encore plus facile et plus rapide
- Fonctionnement pratiquement sans poussière - il suffit de brancher l'adaptateur SR DRS en option et un aspirateur compatible
- Compatible avec l’adaptateur de serrage de tube SR CA, pour couper les tubes ou les rails entretoise avec plus de précision et de facilité
Applications
- Démolition de pièces en acier de construction et autre métal lourd
- Démolition simultanée de plusieurs matériels, tels que les fenêtres et les portes
- Découpe de poutres en bois épaisses présentant des incrustations de métal
- Découpe de structures en acier chromé et en fonte
- Découpe de tubes en acier à paroi épaisse d'un diamètre de 150 mm maximum