Scie circulaire WSC 85
New productArticle #r933
Scie circulaire alliant les fonctions plongeante et pendulaire pour les coupes droites profondes jusqu’à 85 mm d’épaisseur
- Profondeur de coupe max.: 85 mm
- Plage des diamètres de lames: 207 - 230 mm
- Profondeur de coupe à 45 degrés: 60 mm
Partager
Nos clients ont également recherché scie circulaire filaire, Scie 85 mm ou Scie circulaire bois
Caractéristiques
- Fonction plongeante combinée à la fonction balancier
- Une scie circulaire, deux fonctions
- Arrêt rapide de la lame
- Action plongeante verticale précise avec deux marques d'alignement sur le plateau
- Profondeur de coupe réglable jusqu'à 85 mm (verrouillable)
Applications
- Coupes longitudinales et transversales, coupes plongeantes, coupes en biseau/en biais jusqu’à 60°
- Travaux de charpente tels que la coupe à dimension de chevrons, la découpe de tenons, l'éboutage à dimension de voliges de toit, la coupe à l'équerre de planches brutes
- Coupes en biseau/en biais jusqu’à 60°
- Travaux de charpente tels que la coupe à dimension de chevrons, la découpe de tenons, la coupe à dimension de lattes de toit
- Coupe d'équerre de planches brutes
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image

Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage