Éléments de fixation, pièces de rechange, protections, accessoires de récupération des poussières et autres accessoires pour tronçonneuses et rainureuses

36 produits

Filtres
Clé de montage SW 24/10
Description
Accessoire pour tronçonneuses diamant manuelles électriques DCH
Type d'accessoire
Clés
Informations complémentaires sur les accessoires
Pour fixer la lame sur les outils DCH
Jauge de profondeur DCH 300-X/ DCH 300
Description
Accessoire pour tronçonneuses diamant manuelles électriques DCH
Type d'accessoire
Jauges de profondeur
Jauge de profondeur DCH 230
Description
Accessoire pour tronçonneuses diamant manuelles électriques DCH
Type d'accessoire
Jauges de profondeur
Coude ens


Description
Accessoire pour tronçonneuses diamant manuelles électriques DCH
Type d'accessoire
Autre
Informations complémentaires sur les accessoires
Adaptateur coudé à fixer sur l'aspirateur VC 20/40
Mandrin DCH 300 ABR
Description
Accessoire pour tronçonneuses diamant manuelles électriques DCH
Type d'accessoire
Mandrins
Module laser DCH-SL LG
Description
Accessoires pour la rainureuse DCH 150-SL
Type d'accessoire
Modules lasers
Outil de rupture DC-ST-E
Description
Accessoires pour la rainureuse DCH 150-SL
Type d'accessoire
Autre
Plaque de réaffutage DC-SE SP2
Description
Accessoires pour la rainureuse DCH 150-SL
Type d'accessoire
Autre
Informations complémentaires sur les accessoires
Pour réaffûter couronnes et disques diamant
Rondelle 3MM
Description
Accessoires
Type d'accessoire
Rondelles
Rondelle 6MM
Description
Accessoires
Type d'accessoire
Rondelles
Rondelle 13MM
Description
Accessoires
Type d'accessoire
Rondelles
Rondelle 21MM
Description
Accessoires
Type d'accessoire
Rondelles
Clé à ergots A30
Description
Accessoires
Type d'accessoire
Clés
Ecrou


Description
Accessoires
Type d'accessoire
Écrous
Chariot de scie au sol DSH-FSC
Description
Chariots de tronçonneuse thermique pour la découpe de dalles en béton ou en pierre plus rapidement et sans avoir à s’accroupir
Type d'accessoire
Chariots de scies à sol
Informations complémentaires sur les accessoires
Avec réservoir d'eau de 17 litres
Outil de montage belt DSH 700/900 jeu
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Courroies
Set consommables DSH 700/900-X
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Set consommables DSH 600-X
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Roue DSH 600-X
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Roues
Jeu d'outils DSH 700/900
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Jeux d'outils
Filtre à air DSH 700/900-X (2)
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Filtre à air DSH 600-X (2)
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Coffre de transport DSH 900/380/470
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Bougie d'allumage DSH
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Filtre à carburant DSH
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Corde démarreur DSH (5)
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Cordes DSH
Flasque DSH 600-X D60 jeu
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Flasque DSH 600-X D78 jeu
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Flasque DSH 700-X/ 900-X jeu
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre
Mandrin DSH 700-X/ 900-X jeu
Description
Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
Type d'accessoire
Autre

Nouveau

Récupérateur de poussière DSH-DRS
Description
Adaptateur pour connecter les tronçonneuses DSH 600-22 à un aspirateur compatible afin de récupérer la poussière pendant la découpe
Aucune donnée disponible

Nouveau

Roue DSH 700-22


Aucune donnée disponible
Roue DSH 600 jeu
Description
Accessoires tronçonneuse DSH, Corde de replacement, Filtre, courroie, huile moteur deux temps
Type d'accessoire
Adaptateurs
Courroie DSH 16" self-tensioning
Description
Accessoires tronçonneuse DSH, Corde de replacement, Filtre, courroie, huile moteur deux temps
Type d'accessoire
Courroies
Démarreur DSH 600-X ens
Description
Accessoires tronçonneuse DSH, Corde de replacement, Filtre, courroie, huile moteur deux temps
Type d'accessoire
Démarreurs

Nouveau

Pompe DSH-P


Description
Pompe auto-amorçante – à utiliser avec un système d'aspiration de la poussière lors de la coupe humide avec une scie à gaz
Type d'accessoire
Pompes
Informations complémentaires sur les accessoires
Caractéristiques techniques DSH-PPoids : 1,27 kg (2.8 lb)Dimensions : Diamètre total de la pompe : 113 mm (4.4 ") Corps de la pompe : Ø= 76 mm (3.0") Hauteur : H= 129 mm (5.1")Hauteur d'aspiration max : 1,5 m (5 ft) avec tuyau de 3,0 m (10 ft)Pression max d'alimentation : 6 bars (87 psi)Longueur du tuyau : 3,0 m (10 ft)Longueur maximale du tuyau : hauteur d'aspiration de 9,0 m (30 ft) à 1,5 mCouple de serrage : 8 NmConsommation : 1,0 litre/min (0.264 galon/min)