Cartouches de poudre Clean-tec 6.8/11 M10 pour DX 6
New product UltimateArticle #r11908221
Cartouches sans plomb Clean-tec en bande pour l'utilisation avec les cloueurs à poudre DX 6
- À utiliser avec (outils): DX 6
- Température de stockage - min.: 5 °C
- Température de stockage - max.: 25 °C
Partager
Nos clients ont également recherché Charge, Poudre, DX 6, Clou ou DX6
Caractéristiques
- Sans plomb ni métaux lourds
- Une couleur de cartouche couvrant la plupart des applications clés – simplification de la gestion d'inventaire
- Cartouche polyvalente pour l'utilisation avec le réglage étendu d'énergie sur l'outil des cloueurs à poudre DX 6
- Combustion propre – moins d'accumulation de résidus à l'intérieur de l'outil, ce qui réduit les temps d'arrêt pour nettoyage et maintenance
- Efficacité plus grande – les bandes numérotées permettent d'éviter le gaspillage de cartouches
Applications
- Fixation à poudre sur acier, béton et béton cellulaire