Mandrin à clé TE 1, 5, 6, 15, 18
New productArticle #70640
Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
- Type d'accessoire: Mandrins
- Pour utilisation avec: TE 15, TE 5, TE 5-A, TE 6-C
- Type de mandrin: Mandrin à clé
Partager
Caractéristiques
- Le TE-AC2 est compatible avec : TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL (1), TE 3-M/ML
- Le TE-AC1 est compatible avec : TE 6A (1re gén. LI-Ion w/ n° série : 500 000+), TE 6A et A36 (2e et 3e gén.), TE 6S (n° série : 700 000+), TE 7 / 7A / 7C
- Le TE-AC est compatible avec : TE 5, TE 5A, TE 6A (1re gén. Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (Original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- Le mandrin TE-C est compatible avec : perforateurs TE-C (SDS Plus)