Disque à lamelles convexes AF-D SP
New product PremiumArticle #r10942254
Disques à lamelles convexes Premium à dos en fibre pour le meulage fin à grossier de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Catégorie de produit: Premium
- Appui: Fibre de verre
- Forme de lame / disque: Convexe - Type 29
Partager
Nos clients ont également recherché disque abrasif lamelle, disque meulage ou meulage acier
Caractéristiques
- Conçu pour offrir le meilleur équilibre entre un taux d’enlèvement élevé, une durée de vie plus longue et un poids réduit
- Le meulage avec des disques à lamelles est plus confortable – moins de vibrations, une durée de vie plus longue et moins de marques profondes
- Forme convexe – plus grande surface de contact de l'abrasif
Applications
- Meulage fin à grossier de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
- Élimination ou uniformisation de soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux
- Chanfreinage des bords pour la préparation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux
- Élimination des bavures de coupes grossières sur l’acier inoxydable, l’acier et autres métaux
- Nettoyage de la rouille ou de la peinture sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux