Disque à lamelles AF-D FT SP
New product PremiumArticle #r10942356
Disques à lamelles plates premium à dos en fibre pour le meulage de fin à grossier de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
- Catégorie de produit: Premium
- Appui: Fibre de verre
- Forme de lame / disque: Plat - Type 27
Partager
Nos clients ont également recherché découpe métal, abrasif, disque à lamelle ou meuler
Caractéristiques
- Conçu pour offrir le meilleur équilibre entre un taux d’enlèvement élevé, une durée de vie plus longue et un poids réduit
- Le meulage avec des disques à lamelles est plus confortable – moins de vibrations, une durée de vie plus longue et moins de marques profondes
- Forme plate – surface de contact plus petite de l'abrasif
Applications
- Meulage fin à grossier de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
- Élimination ou uniformisation de soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux
- Chanfreinage des bords pour la préparation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux
- Élimination des bavures de coupes grossières sur l’acier inoxydable, l’acier et autres métaux
- Nettoyage de la rouille ou de la peinture sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux