Disque de fibre AP-D SP
New product PremiumArticle #r10942360
Disques fibre Premium avec grains de zirconium pour le meulage fin à grossier de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Alésage: 22.2 mm
- Diamètre: 125 mm
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché disque abrasif fibre, disque meulage, disque fibre meuleuse ou meulage acier
Caractéristiques
- Surface abrasive aux grains de zirconium – équilibre optimal entre taux d'enlèvement de matière et durée de vie
- Équilibre idéal entre contrôle et confort grâce à de faibles vibrations et une surface de contact réduite
- Polyvalence – vous pouvez utiliser ces disques à fibre pour la plupart des travaux de meulage standard sur divers types de métaux
Applications
- Meulage fin à grossier de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
- Élimination ou uniformisation de soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux
- Chanfreinage des bords pour la préparation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux
- Élimination des bavures de coupes grossières sur l’acier inoxydable, l’acier et autres métaux
- Nettoyage de la rouille ou de la peinture sur l'acier inoxydable, l'acier et autres métaux