Supports pour disques de fibre AB-P
New product UltimateArticle #r10942363
Supports pour meuleuse d'angle compatibles avec les disques de fibre de différentes granulométries
- Alésage: 22.2 mm
- Diamètre: 125 mm
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché support disque fibre
Caractéristiques
- Conçus pour vous permettre d'obtenir la finition voulue plus facilement lors du travail avec les meuleuses d'angle et les disques de fibre
- Plusieurs options de dureté sont disponibles, vous permettant de choisir l'équilibre idéal entre rigidité et flexibilité pour votre travail
Applications
- Compatibles avec les disques de fibre
- Modification des performances du disque de fibre en fonction de la combinaison dureté/granulométrie/diamètre du support