Bande abrasive A-GFB
New product UltimateArticle #r10942369
Bandes abrasives Ultimate pour le meulage fin à grossier d'acier inoxydable, acier, aluminium et autres métaux
- Catégorie de produit: Ultimate
- Longueur: 457 mm
- Largeur: 13 mm
Partager
Caractéristiques
- Réalisez une finition satinée, une finition miroir ou une rugosité de surface définie grâce à notre large choix de grains pour le meulage fin à grossier
- Également disponible à gros grains pour un meulage plus grossier
- Bandes non tissées, conçues pour réduire les marques et les traces et pour durer plus longtemps
- Développée pour obtenir les meilleurs résultats avec les outils abrasifs à vitesse variable Hilti pour le travail professionnel des métaux
Applications
- Meulage fin à grossier et polissage de l’acier inoxydable, l'acier, l’aluminium et d’autres métaux
- Obtention d'un satinage linéaire moyen et fin sur l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux
- Polissage pour une finition miroir sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux