Bande non tissée A-GFB
New product UltimateArticle #r11196826
Bandes non tissées Ultimate à utiliser avec une lime à bande pour le meulage fin et la finition d'acier inoxydable, acier, aluminium et autres métaux
- Catégorie de produit: Ultimate
- Longueur: 457 mm
- Largeur: 13 mm
Partager
Caractéristiques
- Réalisez une finition satinée, une finition miroir ou une rugosité de surface définie grâce à notre large choix de grains pour le meulage fin
- Bandes non tissées, conçues pour réduire les marques et les traces et pour durer plus longtemps
- Également disponible à gros grains pour un meulage plus grossier
- Développée pour obtenir les meilleurs résultats avec les outils abrasifs à vitesse variable Hilti pour le travail professionnel des métaux
Applications
- Meulage fin – finition de l'acier au carbone et l'acier inoxydable pour obtenir un aspect lisse, uniforme et attrayant
- Finition de surface – élimination des rayures sur les surfaces en acier
- Polissage de l'acier inoxydable pour une finition miroir