Disques à tronçonner le métal SP
New product PremiumArticle #r7596135
Disque à tronçonner le métal haute performance pour meuleuses d'angle
- Catégorie de produit: Premium
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Type d'outil: Meuleuse d'angle
Nos clients ont également recherché disque de meuleuse d'angle, disque métal, disque de meuleuse, disques à tronçonner ou disques à tronçonner
- Disques de meuleuse d'angle conçus pour offrir une durée de vie plus longue et une vitesse de découpe accrue
- Sécurité de la meuleuse accrue – ces disques à tronçonner le métal sont conformes aux normes de sécurité des outils abrasifs EN 12413 et OSA
- Plus de précision, moins de gaspillage – lorsque vous avez besoin d'un résultat précis tout en préservant le matériau, optez pour des disques à tronçonner d'une épaisseur inférieure à 2 mm
- Également adaptés à la découpe de l'acier inoxydable – moins de 0,1 % de fer, de soufre ou de chlore afin de minimiser la formation de bavures, la décoloration et la surchauffe
- Recommandés pour la découpe de métal standard dans les ateliers de fabrication et sur les chantiers
- Découpe de métaux, parmi lesquels les fers à béton, les rails entretoises, les profilés en angle, les tubes et les tôles
- Découpe de l'acier inoxydable (les disques d'une épaisseur inférieure à 2 mm sont recommandés)