Kit d'outils à main S-TK (universel)
New productArticle #r16146292
Kit de 35 pièces contenant les outils à main essentiels pour la construction de fenêtres et l'entretien quotidien des bâtiments
- Caractéristique: Kit d’outils (général)
- Renfoncement: 10-13 x 7/16-1/2", TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, SW7, SW8, SW10, SW13, PH1, PH2, PH3, HEX2,5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX2, TX8
- Extrémité de connexion: 1/4 en hexagonal
Nos clients ont également recherché Vissage, Clés en L, Embout , Pose de fenêtres ou Tournevis
- Travail plus facile dans les espaces confinés – manche de tournevis très mince et flexible et poignée courte de 80 mm, ainsi qu'un mini cliquet entièrement en acier pour le serrage des vis à 90°, à utiliser directement avec les embouts longs de 50 mm (PH, TX et HEX-Plus) ou avec les extensions et douilles de 75 mm (SW 7, 8, 10, 13)
- Clés en L en acier inoxydable pour résister à la corrosion des matériaux et au transfert de la rouille sur les fixations – clés en L Torx® avec fonction de maintien pour éviter la chute des vis (TX 8/10/15/20/25/30) et clés en L HEX-Plus à extrémité sphérique (HEX 2/2.5/3/4/5) pour les fixations angulaires. Bras très long pour atteindre les endroits confinés
- Serrage plus rapide – clé plate auto-réglable et flexible S-FS avec fonction de cliquet et angle de retour de 30° pour une progression plus rapide sans devoir retirer la clé à chaque fois (taille d'écrou : 10-13 mm / M6 - M8)
- La mini clé permet le montage direct des embouts et, avec l'adaptateur inclus, elle peut également être utilisée pour les douilles ¼” (douilles pour utilisation sans impact uniquement). Fonction de changement de direction facile d'accès pour basculer rapidement entre les modes de fixation et de retrait
- Pochette de rangement compacte avec boucle de suspension pour support mural – étui durable et pliable permettant de garder le kit d'outils en ordre et protégé pendant le transport
- Kit d'outils à main universel – installation de fenêtres, maintenance quotidienne des bâtiments et construction
- Kit d'outils adapté à vos besoins – tous les outils à main pour l'installation de fenêtres, l'entretien quotidien des bâtiments et la construction sont réunis dans une pochette compacte et bien organisée
- Fixation dans les installations industrielles – clés en L en acier inoxydable trempé dans la glace sous vide pouvant être utilisées dans pratiquement toutes les applications industrielles avec des normes de corrosion exigeantes