Kit de tournevis VDE isolés S-SD-S (version mince)
New productArticle #r17051924
Kit de tournevis isolés, homologués VDE avec 11 embouts très minces interchangeables, deux poignées et un étui durable
- Caractéristique: Tournevis isolé
- Renfoncement: TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
- Longueur: 154 mm
Nos clients ont également recherché insert vissage, embout, tournevis de vissage, tournevis standard ou embout tournevis
- Homologué VDE et testé selon CEI 60900 – tournevis isolé avec une résistance électrique testée jusqu'à 10 000 volts pour un travail plus sûr jusqu'à la tension admissible de 1 000 volts
- Deux poignées confortables et pratiques – pour une prise en main plus confortable pendant les longues journées d'utilisation, avec profil anti-roulement et mandrin à verrouillage automatique
- Accès facilité aux espaces étroits – embouts de tournevis très minces pour atteindre les vis dans les endroits exigus. Embouts interchangeables avec types d'empreinte PZ/S (1/2), SL fendu (0,6 x 3,5, 1 x 5,5), PH (1,2), PZ (1,2), TX (15/20/25)
- Pochette de rangement compacte avec boucle de suspension pour support mural – l'étui durable et pliable permet de garder le kit en ordre et protégé pendant le transport et l'utilisation. Passant de ceinture pour un accès facile lors des déplacements
- Fixation de toutes les vis habituellement utilisées par les électriciens (kit incluant 11 embouts interchangeables)
- Pose de vis enfoncées et d'éléments à ressort – embouts de 154 mm de longueur avec une tige très fine
- Embouts de visseuse de protection VDE isolés agréés pour les électriciens
- Pose de vis enfoncées et d'éléments à ressort – embouts de 6" de longueur avec une tige très fine