Kit d'outils à main S-TK (mécanique et électricité)
New productArticle #r17052687
Kit de 35 pièces contenant des outils à main durables, pratiques et permettant de gagner du temps pour les poseurs professionnels d'installations mécaniques, électriques et de plomberie
- Caractéristique: Kit d’outils (mécanique)
- Renfoncement: HEX6, HEX5, HEX3, HEX4, PH1, PH2, TX25, TX10, TX15, TX20, PZ1, PZ2, SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, 10-13 x 7/16-1/2", SW5.5, SW6, SW7, SW8, SW10, SW12, SW11, SW13
- Extrémité de connexion: 1/4 en hexagonal
Nos clients ont également recherché Clé à cliquet, Tournevis électricien, Embouts, insert vissage ou Tournevis
- Le cliquet rapide et flexible S-SW ¼” peut être tourné de 180° et verrouillé dans 5 positions angulaires. Le petit angle de retour de 5° grâce à la conception du cliquet à dents fines, la molette de basculement de direction et les anneaux à rotation libre vous aident à travailler plus rapidement. Les 8 douilles (SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13) sont compatibles avec les outils à main et les outils électriques sans impact
- Serrage plus rapide grâce à la clé plate auto-réglable et flexible S-FS avec fonction de cliquet et angle de retour de 30° pour une progression plus rapide sans devoir retirer la clé à chaque fois (taille d'écrou : 10-13 mm / M6 - M8)
- Le kit d'outils comprend également 7 embouts de 25 mm (Hex-Plus 3/4/5/6, TX25, PH1/2) avec porte-embout de 50 mm à fonction de verrouillage, tournevis ergonomique SL0.6 x 3,8 et poignée VDE à fonction anti-roulement
- 12 embouts homologués VDE et testés selon CEI 60900 – tournevis isolés avec une résistance électrique testée jusqu'à 10 000 volts pour un travail plus sûr jusqu'à la tension admissible de 1 000 volts
- Pochette de rangement compacte avec boucle de suspension pour support mural – étui durable et pliable permettant de garder le kit d'outils en ordre et protégé pendant le transport
- Kit d'outils à main pour la maintenance des installations mécaniques et électriques – installation et entretien quotidien des gaines de ventilation, des chemins de câbles, des ascenseurs et autres services du bâtiment
- Kit d'outils adapté à votre métier – tous les outils à main nécessaires à l'entretien quotidien des installations mécaniques, électriques et de plomberie sont réunis dans une pochette compacte, bien organisée et durable