Embout de visseuse diamant S-B (T-D)
New productArticle #r25877
Embout pour tournevis diamant haute performance pour les applications de vissage à forte contrainte
- Caractéristique: Trépans de diamant
- Longueur: 25 mm
- Extrémité de connexion: 1/4 en hexagonal
Nos clients ont également recherché haute performance, embout, vissage, diamant ou embout tournevis
- Fabriqué dans un acier haute résistance – réduit le risque de rupture prématurée de l'embout
- Revêtement diamant pour un maintien plus sûr dans la vis : empêche pratiquement tout glissement et toute sortie de l'embout
- Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage, usiné avec précision pour réduire la sortie de l'embout et les oscillations
- Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Recommandé pour les applications à forte contrainte de serrage, par ex. le métal ou le béton
- Pour le vissage de vis et de vis à béton dans divers matériaux
- Versions Torx®, Phillips®, carrée, hexagonale et Pozi® disponibles