Porte-embouts à choc S-BH (IMP)
New productArticle #r25899
Porte-embout haute performance avec zone d’impact à utiliser avec des tournevis à choc
- Caractéristique: Trépans d'impact
- Renfoncement: HEX1/4"
- Longueur: 75 mm
Partager
Nos clients ont également recherché impact, embout, vissage, vis ou porte embout
Caractéristiques
- Le porte-embouts à choc contribue à une durée de vie supérieure à la moyenne même dans les conditions extrêmes, en utilisation avec une visseuse à choc
- L'anneau aimanté supplémentaire maintient de façon sûre les vis longues et lourdes
- Durée de vie de l'embout prolongée grâce à deux zones de torsion couplées qui absorbe les impacts
- Les vis longues peuvent être fixées sans oscillations
Applications
- Compatible avec tous les embouts de vissage de 1/4" fabriqués selon DIN 3126 C 6.3 et E 6.3
- Recommandé pour une utilisation avec les tournevis à choc et les embouts à choc Hilti
- Idéal pour les travaux au-dessus de la tête : l'anneau libre aimanté maintient la vis en place