Porte-embout à serrage rapide S-BH (QC)
New productArticle #r25903
Porte-embout haute performance à serrage rapide
- Caractéristique: Autre
- Renfoncement: HEX1/4"
Partager
Nos clients ont également recherché clips rapide, embout, vissage, vis ou porte embout
Caractéristiques
- Dispositif de changement rapide pour un remplacement d'embout d'une seule main – l'embout est fermement maintenu dans le porte-embout autobloquant
- Retrait facile de l'embout – en tirant le manchon vers l'arrière
- Embouts installés d'une seule main – il suffit de les clipser
- L'aimant permanent puissant garantit un maintien ferme des vis
Applications
- Compatible avec tous les embouts de vissage de 1/4" fabriqués selon DIN 3126 C 6.3 et E 6.3
- Un système parfait équipé de Hilti tournevis et Hilti standard, embouts à choc et à torsion
- Particulièrement adapté aux applications qui demandent un changement d'embout fréquent