Embout de vissage S-DB
New productArticle #r5023693
Embout de vissage à double extrémité et à performance standard pour les applications de vissage léger
- Caractéristique: Trépans de mur sec
- Renfoncement: PH2/PZ2
- Longueur: 45 mm
Partager
Nos clients ont également recherché vissage, tournevis ou embout
Caractéristiques
- Une mèche avec deux embouts pour un changement rapide en fonction du type de tête de vis et donc une polyvalence accrue
- Combinaison de deux embouts fréquemment utilisés en un seul élément pour un meilleur rapport coût-efficacité
- Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage, usiné avec précision pour réduire la sortie de l'embout et les oscillations
Applications
- ¼" emmanchement hexagonal
- Recommandé pour les applications de vissage léger, par ex., dans les panneaux de bois ou de cloison sèche
- S'adapte à toutes les têtes de vis Phillips 2 (PH2)