Kits de burins TE-YX
New product UltimateArticle #r10233611
Kits mixtes de burins SDS Max (TE-Y) pour burineurs
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Nos clients ont également recherché Pic, burinage, Pointerolle, Auto-affutant ou Burins
Caractéristiques
- Extrémité auto-affûtante – travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans affûtage ni durcissement nécessaire (profondeur de pénétration minimale recommandée de 5 cm / 2")
- Réduction des blocages – la conception ondulée innovante minimise le contact latéral et maximise l'extraction de la poussière
- Très robustes – le durcissement par induction rend ces burins particulièrement résistants à la prolifération, à l'usure et à la flexion
- Fiabilité améliorée – le capuchon anti-poussière permet d'éviter l'arrêt et d'améliorer la durée de vie des outils
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
Applications
- Démolition de béton, brique ou bloc
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques SDS Max (TE-Y)
- Burinage et traitement de surface
- Convient pour le travail sur tous les matériaux minéraux comme le béton, le béton armé, la brique ou la pierre douce