Burins spatule TE-H SC
New product StandardArticle #r10692945
Burins spatule pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
- Extrémité de connexion: TE-H (Hilti HEX 28)
- Application: Entartrage, Reprise de béton
- Largeur: 80 mm
Partager
Caractéristiques
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
- Fiabilité supérieure – burins fabriqués en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Qualité certifiée – développées en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
- Construits pour les travaux difficiles – testés pour une utilisation extrême, nos burins sont conçus pour effectuer vos travaux de démolition les plus exigeants
Applications
- Retrait des projections de soudure, du tartre et des débordements ou suintements de coffrage en béton
- Rainurage avec bord droit
- Rainurage pour imperméabilisation
- Compatible avec les marteaux-piqueurs électriques TE 3000 et les outils de démolition H28 de troisième génération avec attache