Outil de pose TE-H RD pour tige de mise à la terre
New product PremiumArticle #r10693184
Enfonceur de tiges de mise à la terre pour la pose de tiges de mise à la terre à l'aide des outils de démolition TE 3000 ou H28 de troisième génération, avec attache
- Extrémité de connexion: TE-H (Hilti HEX 28)
- Application: Pose de tige et de piquet
- Matériau support: Terre
Partager
Caractéristiques
- Solution efficace et pratique pour enfoncer des tiges de terre à l'aide du burineur TE 3000-AVR
- Compatible avec tous les burineurs dotés d'un emmanchement H28 et d'un système de serrage de burin
- Qualité certifiée – développé en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
Applications
- Pose de tiges de mise à la terre dans le sol
- Applications de mise à la terre et de connexion de masse