Outil de pose TP-TKS pour tige de mise à la terre
New productArticle #r413
Tête universelle pour tige de terre pour utilisation avec la tige SDS Max (TE-Y) et TE-S
- Extrémité de connexion: TE-S, TE-Y (SDS Max)
- Application: Pose de tige et de piquet
- Matériau support: Terre
Partager
Nos clients ont également recherché pic, pointerolle, pointrolle ou burin
Caractéristiques
- Compatible avec les tiges TE-S et TE-Y (SDS Max)
- Peut être utilisé avec une large gamme de marteaux de démolition
Applications
- Pose de tiges de mise à la terre
- Compatible avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques SDS Max (TE-Y) ou TE-S
- Compatible avec les tiges TE-Y ou TE-S