Burins pointus TE-SX SM
New product UltimateArticle #r7213869
Burins pointus TE-S auto-affûtants pour la démolition du béton et de la maçonnerie
- Extrémité de connexion: TE-S
- Catégorie de produit: Ultimate
Nos clients ont également recherché burin pointu, broche, pointe de barre à mine, pointrolle ou burin
- Extrémité auto-affûtante – travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans affûtage ni durcissement nécessaire (profondeur de pénétration minimale recommandée de 5 cm / 2")
- Réduction des blocages – la conception ondulée innovante minimise le contact latéral et maximise l'extraction de la poussière
- Très robustes – le durcissement par induction rend ces burins particulièrement résistants à la prolifération, à l'usure et à la flexion
- Démolition plus rapide – la forme caractéristique de la tige permet de créer des fissures plus grandes et plus profondes dans le béton, ce qui vous permet d'effectuer le travail beaucoup plus rapidement
- Fiabilité améliorée – le capuchon anti-poussière permet d'éviter les temps d'arrêt et d'améliorer la durée de vie de l'outil
- Démolition de béton, brique ou bloc
- Création de nouvelles ouvertures à n'importe quel endroit de la dalle
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques TE-S