Burins pour carrelage TE-S TI
New product PremiumArticle #r8411313
Burins pour carrelage TE-S auto-affûtants pour racler les matériaux de surface
- Extrémité de connexion: TE-S
- Application: Enlèvement de tuiles
- Longueur: 500 mm
Partager
Nos clients ont également recherché TE-SP SPMK, Pic, Burin Spatule, SDS ou Burin plat
Caractéristiques
- Bords tranchants auto-affûtants – travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans affûtage ni durcissement nécessaire
- Meilleure ergonomie – tête inclinée et décalée permettant de travailler confortablement au ras de la surface
- Acier fortement allié – pour une qualité de burin plus fiable et plus constante
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
- Fiabilité améliorée – le capuchon anti-poussière permet d'éviter les temps d'arrêt et d'améliorer la durée de vie de l'outil
Applications
- Retrait de carrelage, de stratifiés ou d'autres matériaux composites
- Enlèvement des matériaux de surface, tels que les projections de soudure, le tartre ou les suintements de coffrage en béton
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques TE-S
- Enlèvement de tuiles