Bouchardes TE-Y BT
New product PremiumArticle #r9035316
Boucharde SDS Max (TE-Y) pour le travail de surface et l'enlèvement de couche dans le béton
- Longueur: 250 mm
- Dimensions de la tête de douille (L x l): 40 mm x 40
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
Nos clients ont également recherché TE-Y SKHM, Burin, Burin Boucharde, Boucharde SDS ou Boucharde
- Ergots en carbure – pour un enlèvement de surface plus facile et une meilleure résistance à l'usure
- Pré-assemblées – embout de bouchardage et tige en un, livrés prêts à l'emploi
- Très robustes – le durcissement par induction rend ces bouchardes particulièrement résistantes à la prolifération, à l'usure et à la flexion
- Qualité certifiée – développées en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
- Construits pour les travaux difficiles – testés pour une utilisation extrême, nos burins sont conçus pour effectuer vos travaux de démolition les plus exigeants
- Élimination de l'excès de béton
- Bouchardage des surfaces en béton pour une meilleure réception des nouveaux revêtements
- Compatible avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électroportatifs SDS Max (TE-Y)