Burins pour carrelage TE-Y TI
New productArticle #r9035317
Burins pour carrelage SDS Max (TE-Y) auto-affûtants pour racler les matériaux de surface
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Application: Enlèvement de tuiles
- Longueur: 500 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Bords tranchants auto-affûtants – travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans affûtage ni durcissement nécessaire
- Meilleure ergonomie – tête inclinée et décalée permettant de travailler confortablement au ras de la surface
- Acier fortement allié – pour une qualité de burin plus fiable et plus constante
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
- Plusieurs largeurs et longueurs disponibles – utilisez des embouts plus courts pour une meilleure transmission de l'énergie et une plus grande longévité, et des embouts plus longs pour percer plus profondément ou atteindre des espaces étroits
Applications
- Retrait de carrelage, de stratifié ou d'autres matériaux composites
- Enlèvement des matériaux de surface, tels que les projections de soudure, le tartre ou les suintements de coffrage en béton
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques SDS Max (TE-Y)
![](/medias/sys_master/images/h27/h66/10048692879390.jpg)