Mèche de forage Imperial TE-YX (SDS Max)
New product UltimateArticle #r1537
Mèche pour perforateur 1/2" - 5/8" (impérial)
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Maçonnerie, Brique, Calcaire
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Nos clients ont également recherché sds, fôret béton, consommable ou Mèche
Caractéristiques
- Tête en métal massif : performance et fiabilité optimales ; moins de blocages en cas de contact avec un fer à béton
- Hélice : hélice ayant subi un traitement thermique pour moins d'usure et meilleure robustesse du corps de la mèche
- Marque d'usure – la mèche est adaptée pour la pose de chevilles tant que cette marque est visible
- Efficacité imbattable avec notre système de forage SDS Max Ultimate – vitesse de forage dans le béton jusqu'à 50 % supérieure et autonomie de la batterie jusqu'à 30 % plus longue lorsque vous utilisez votre perforateur Hilti avec les mèches TE-YX Hilti
Applications
- Joints d'étanchéité dans la maçonnerie et le béton pour empêcher les infiltrations d'eau
- Renforcement structurel et de l'étanchéité des tunnels
- Forage aisé dans les endroits difficile d'accès pour installations mécaniques et électriques
- Renforcement de fondations de bâtiments ayant besoin de rénovation
- Installation de barres d'armature (dans les ponts, les tunnels)