Mèche cruciforme TE-Y-GB (SDS Max)
New product UltimateArticle #r17046288
Mèche de forage cruciforme SDS Max (TE-Y) pour le forage de plus grand diamètre dans le béton et la maçonnerie
- Matériau support: Béton, Maçonnerie, Brique, Calcaire
- Fonction: Perçage à percussion
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques
- Durabilité extrême – la tête à pointe au carbure en métal dur brasé vous permet de forer plus avec la même mèche cruciforme
- Forage rapide, en douceur – grande hélice conçue pour évacuer efficacement la poussière de la pointe de la mèche
- Remplacement facile de l'hélice – vous pouvez prolonger la durée de vie de ces mèches cruciformes en remplaçant les segments d'hélice usés sur le chantier
- Différentes longueurs disponibles – choisissez parmi plusieurs longueurs de travail du noyau en acier avec 6 ou 9 segments d'hélice interchangeables, pour s'adapter au mieux au forage de trous traversants ou borgnes
- Segments d'hélice et bague d'arrêt disponibles en pièces détachées
Applications
- Forage de trous de plus grand diamètre dans le béton et la maçonnerie
- Transpercements dans le béton et la maçonnerie
- Convient à une large gamme d'outils électriques puissants avec emmanchement TE-Y (SDS Max)