Mèche de forage spéciale TE-YX (SDS Max) (délai de 60 jours)
New productArticle #r17118073
Mèche de forage SDS Max (TE-Y) Ultimate pour des performances de forage exceptionnelles dans le béton armé. Commande spéciale : veuillez noter le délai de 60 jours
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Maçonnerie, Brique, Calcaire
Partager
Caractéristiques
- Délai de 60 jours – ces mèches ne sont disponibles que sur commande spéciales
- Tête en carbure optimisée multi-taillants (4 ou 6 taillants) – performances de forage supérieures et moins de blocages en cas de heurt des fers d'armature
- La goujure ayant subi un traitement thermique offre une résistance à l'usure supérieure et une robustesse maximale
- Hélice plus fine et plus légère pour un forage plus confortable et une vitesse de forage supérieure
- Garantie unique : remplacement des mèches dans le cas improbable de casse (sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible sur l'hélice)
Applications
- Perçage à percussion dans le béton armé, le béton, la maçonnerie et autres matériaux de construction
- Forage de trous pour la pose de chevilles chimiques
- Forage de trous pour la fixation de toutes les chevilles mécaniques
- Installation de fers avec le mortier adhésif injectable Hilti
- Mèches de forage très grande longueur disponibles pour travaux de rénovation, p.ex. joints d'étanchéité dans la maçonnerie et le béton pour empêcher les infiltrations d'eau