Mèche de forage métrique TE-Y (SDS Max)
New product PremiumArticle #r8406102
Mèche de perceuse à percussion SDS Max (TE-Y) de qualité exceptionnelle pour une performance de forage optimale dans le béton armé (métrique)
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Maçonnerie, Brique, Calcaire
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Caractéristiques
- La combinaison de la tête principale à 2 fraises et des fraises latérales permet un forage rapide du béton armé
- Hélice à double cannelure pour une extraction efficace et rapide de la poussière du trou de forage
- Grâce à la robustesse de sa conception, la tête résiste aux chocs sur les fers d'armature, réduisant ainsi les risques de blocage
Applications
- Perçage à percussion dans le béton armé, le béton, la maçonnerie et autres matériaux de construction
- Forage de trous pour la fixation pour tous les besoins en matière d'installation d'ancrage chimique
- Forage de trous pour la fixation de toutes les chevilles mécaniques
- Installation de fers avec le mortier adhésif injectable Hilti