Disque diamant à eau universel SPX
New product UltimateArticle #r13595274
Disque diamant Ultimate avec technologie Equidist pour la découpe à eau ultrarapide dans le béton non ou légèrement armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Type d'outil: Tronçonneuses électriques
- Matériau support: Béton, Béton (armé), Maçonnerie, Pierre naturelle
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques
- Disques diamant haute performance conçus pour des coupes les plus rapides possibles dans le béton non ou légèrement armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Vitesse de découpe améliorée – jusqu'à 60 % plus rapide que le disque diamant universel SPX, le disque Hilti pour la découpe à eau aide les équipes à terminer le travail plus tôt
- Confort et sécurité accrus – les derniers segments diamant coupent avec moins de vibrations et nécessitent moins de pression de la part de l'opérateur
- Construit pour durer – la technologie Equidist permet à ces disques de durer plus longtemps tout en maintenant des vitesses de découpe constantes pendant toute leur durée de vie
- Pour une construction plus écologique – fabriqués grâce à des techniques à faible CO₂, ces disques peuvent contribuer à des chantiers plus durables
Applications
- Découpe, redimensionnement et remodelage de tous les types de blocs et éléments de construction
- Découpe ou élargissement d'ouvertures dans les murs et les sols
- Découpe de saignées ou d'ouvertures aveugles pour les installations dans le sol ou les murs
- Travaux de prédécoupage pour la démolition contrôlée
- Découpe de joints dans les sols solides