Disque diamant pour coupe de PVC/métal SPX
New product UltimateArticle #r18829829
Disque diamant Ultimate pour une découpe de haute qualité dans le métal et le PVC, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
- Matériau support: Métal, PVC, Acier, Bois, Fonte
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Nos clients ont également recherché disque abrasif, disque PVC ou disque metal
Caractéristiques
- 30 à 100 fois plus durable qu'un disque abrasif - augmentation directe de la productivité sur le chantier grâce à moins de changement de disque
- Profondeur de coupe constante - contrairement aux disques abrasifs, la lame conserve son diamètre et sa profondeur de découpe tout au long de sa durée de vie
- Robuste et plus sûr - antichoc et non affecté par les changements de température ou par l'humidité
- Sélectionnez toujours le disque approprié – vérifiez facilement le matériau support prévu pour votre disque, la direction de la découpeuse et le type d’outil compatible, grâce à un code couleur et à des icônes gravées qui sont conçues pour durer tout au long de la vie du disque
- Libérez tout le potentiel de votre découpeuse – consultez les marquages pour toujours utiliser le bon disque pour la bonne application et optimiser les performances de la découpeuse et votre sécurité
Applications
- Redimensionnement d'éléments tels que les fers d'armature, les tuyaux en acier et en PVC, les rails et les tabliers métalliques
- Démolition d'anciennes canalisations, de rails, de puits de drainage et de lampadaires
- Applications dans les secours d'urgence
- Pour utilisation avec les meuleuses d'angle, les découpeuses thermiques et les découpeuses à batteries