Disque diamant pour béton dur SPX-SL
New product UltimateArticle #r8725948
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour le rainurage dans le béton dur
- Type d'outil: Rainureuse
- Matériau support: Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Ultimate
Nos clients ont également recherché disque à diamant, disque segmenté, disque pour découper, tronçonner le béton, disque de diamètre 125 mm ou disque haut de gamme
- Technologie Equidist pour une vitesse de rainurage et des performances supérieures
- Conçu pour un rendement accru dans les applications quotidiennes de rainurage du béton dur
- Système de perforations complexes assurant le refroidissement constant du disque acier et contribuant à renforcer la rigidité, la stabilité de coupe et la durée de vie
- Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
- Renouvellement de commande facilité – il suffit de scanner le code QR sur le disque afin de commander facilement de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support et le type d'outil prévus pour votre disque
- Rainurage dans le béton dur pour les conduits de câbles et tuyaux des installations électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation
- Utilisation avec les rainureuses Hilti