Disque de finition SPX
New product UltimateArticle #r8813974
Disque de finition diamant en grain pour meule diamantée DGH 130 - pour une finition sans rayure du béton
- Type d'outil: Meuleuse à béton DGH 130
- Matériau support: Béton, Chape, Pierre naturelle
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Nos clients ont également recherché tampon finition, poncage, grain, fine ou disque finition
Caractéristiques
- Développé spécifiquement pour le système de ponçage mural DGH 130 afin d'exploiter au maximum son régime et son couple optimaux
- La forme spéciale du disque - grande ouverture centrale - permet d'optimiser le dépoussiérage et le refroidissement afin d'améliorer la durée de vie du disque et la finition
- Grain 50 (couleur brune) pour un nettoyage rapide et une finition du béton, à utiliser en tant que première étape
- Grain 100 (couleur bleue) pour une finition fine du béton et la préparation avant peinture, à utiliser après le grain 50
- Grain 200 (couleur grise) pour une finition extra-fine du béton et la préparation du béton apparent, à utiliser après les grains 50 et 100
Applications
- Finition du béton sans rayure
- Préparation du béton restant apparent
- Préparation avant peinture
- Nettoyage du béton