Couronne de forage rapide SP-H
New product PremiumArticle #r14192583
Couronne de forage Premium pour un carottage plus rapide et plus en douceur dans pratiquement tous les types de béton - pour les appareils ≥ 2,5 kW
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Partager
Caractéristiques
- Vitesse de carottage la plus élevée – jusqu'à 50 % plus rapide que les couronnes de forage universelles précédentes, ce qui vous permet de terminer le travail plus tôt
- Carottage plus en douceur – jusqu'à 40 % de pression en moins sur la poignée par rapport aux couronnes de forage Premium précédentes, ce qui vous permet d'économiser votre énergie lorsque vous forez toute la journée
- Polyvalence – forez dans pratiquement tous les types de béton, y compris le béton riche en fers d'armature, en utilisant les mêmes couronnes de forage
- Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Fournie sans emmanchement
Applications
- Carottage à eau sur colonne dans pratiquement tous les types de béton