X-Ring rapide SPX-H
New product UltimateArticle #r14192672
X-Ring Ultimate pour un carottage plus rapide et plus en douceur dans pratiquement tous les types de béton
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Partager
Nos clients ont également recherché forage diamant, x-ring, couronne, X-change module ou Ring
Caractéristiques
- Vitesse de carottage la plus élevée – jusqu'à 50 % plus rapide que les couronnes de forage Premium précédentes, ce qui vous permet de terminer le travail plus tôt
- Le système X-Ring Hilti (de 52 à 250 mm de diamètre) permet de retirer et de récupérer facilement la couronne de forage coincée puis de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier, avec un simple tournevis plat
- Carottage plus en douceur – jusqu'à 40 % de pression en moins sur la poignée par rapport aux couronnes de forage Premium précédentes, ce qui vous permet d'économiser votre énergie lorsque vous forez toute la journée
- Polyvalence – forez dans pratiquement tous les types de béton, y compris le béton riche en fers d'armature, en utilisant les mêmes couronnes de forage
- Technologie Equidist Hilti - diamants positionnés avec précision pour des performances inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
Applications
- Segments diamant de remplacement pour X-Fûts de couronne de forage Hilti compatibles
- Carottage à eau sur colonne dans pratiquement tous les types de béton